Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 36,5 mm |
| a - Position Point Application Charges | 45,5 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,992 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 56,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 41 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 2,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 6700 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 5300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 49 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 81 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |