Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

5308SNR - NTN

5308SNR

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36,5 mm
a - Position Point Application Charges45,5 mm
α - Angle de contact25 °
a min - Position mini rainure3,07 mm
a max - Position max rainure3,28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure86,79 mm
b min - Largeur mini rainure2,7 mm
b max - Largeur max rainure3 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé96,5 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt2,41 mm
Référence du segment d'arrêtR90
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,992 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique56,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique41 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81 mm
Ca min - Position mini segment5,43 mm
Ca max - Position max segment5,74 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,6 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt97,9 mm