Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 39,7 mm a - Position Point Application Charges 50,6 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 1,327 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 68,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 51 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,1 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 6000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 54 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 91 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm