Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 110 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 44,4 mm |
| a - Position Point Application Charges | 54,8 mm |
| α - Angle de contact | 25 ° |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 1,95 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 74 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 59,5 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 3,6 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -25 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 60 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 100 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |