Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 58,7 mm a - Position Point Application Charges 72,8 mm α - Angle de contact 25 ° a min - Position mini rainure 4,65 mm a max - Position max rainure 4,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 135,23 mm b min - Largeur mini rainure 3,1 mm b max - Largeur max rainure 3,4 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 149,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,77 mm Référence du segment d'arrêt R140 Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 3,687 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 142 kN C0 - Capacité Charge Statique 113 kN Cu - Charge limite à la fatigue 7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 77 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 128 mm Ca min - Position mini segment 7,37 mm Ca max - Position max segment 7,72 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,6 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 151,8 mm