Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 68,3 mm a - Position Point Application Charges 89,7 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Classe de précision P0 Masse 6,374 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 188 kN C0 - Capacité Charge Statique 163 kN Cu - Charge limite à la fatigue 10,1 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 92 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 158 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm