Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6000HVZZ - SNR

6000HVZZ

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage polyamide, déflecteurs des deux côtés, pour application haute vitesse

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur26 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure14,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure22,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,97 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,09 kN
f0 - Coefficient12.4
N lim - Vitesse limite Mécanique45000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-50 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,515 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,758 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,368 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI12 mm
da max - Diamètre max épaulement BI14,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE24 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image