Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6001FT150 - SNR

6001FT150

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application 150°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure8 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure17,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure25,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,021 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,37 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,11 kN
f0 - Coefficient13.1
N lim - Vitesse limite Mécanique17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,047 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,953 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,961 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,981 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,381 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
da max - Diamètre max épaulement BI17,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE26 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image