Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6003LLU/LP03 - NTN

6003LLU/LP03

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,039 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,55 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,35 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,243 kN
f0 - Coefficient13.6
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement60 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19 mm
da max - Diamètre max épaulement BI21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE33 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image