Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6005LTZZ - SNR

6005LTZZ

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application -60°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure31,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure42,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,077 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,26 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-60 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,111 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,889 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,444 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,722 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29 mm
da max - Diamètre max épaulement BI31,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE43 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image