Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6006FT150 - SNR

6006FT150

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application 150°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure49,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,116 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,38 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,58 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,42 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,81 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,905 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
da max - Diamètre max épaulement BI38,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image