• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6006NREE - SNR

6006NREE

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure38,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure49,5 mm
a min - Position mini rainure1,88 mm
a max - Position max rainure2,08 mm
Ca min - Position mini segment2,9 mm
Ca max - Position max segment3,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure52,6 mm
b min - Largeur mini rainure1,35 mm
b max - Largeur max rainure1,65 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,4 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé60,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,07 mm
Référence du segment d'arrêtR55
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,116 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique13,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique8,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,38 kN
f0 - Coefficient14.8
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,58 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,42 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,81 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,905 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
da max - Diamètre max épaulement BI63,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt61,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image