Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 14 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 41,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 55,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,152 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 16,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 10,3 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,47 kN f0 - Coefficient 14.8 N lim - Vitesse limite Mécanique 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,6 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 6,4 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,946 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,973 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 40 mm da max - Diamètre max épaulement BI 41,9 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 57 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
OE Equivalents Renault 7703090428 Industry Calcul Factors