Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6010ZZ - SNR

6010ZZ

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure58,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure74,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,249 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique23 kN
C0 - Capacité Charge Statique16,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,76 kN
f0 - Coefficient15.6
N ref - Vitesse thermique de référence8800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,074 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,926 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,427 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,714 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,434 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI55 mm
da max - Diamètre max épaulement BI58,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE75 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image