Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6011HVZZ - SNR

6011HVZZ

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage polyamide, déflecteurs des deux côtés, pour application haute vitesse

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure65,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure81,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,387 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique29,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,97 kN
f0 - Coefficient15.4
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-50 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,575 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,425 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,884 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,442 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,429 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI61,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI65,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image