Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur d'un côté
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 75,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 92,4 mm a min - Position mini rainure 2,67 mm a max - Position max rainure 2,87 mm Ca min - Position mini segment 5,03 mm Ca max - Position max segment 5,33 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 96,8 mm b min - Largeur mini rainure 2,7 mm b max - Largeur max rainure 3 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 106,5 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,41 mm Référence du segment d'arrêt R100 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,43 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 32,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 25,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,15 kN f0 - Coefficient 15.8 N ref - Vitesse thermique de référence 7100 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,562 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,438 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,87 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,935 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 71,5 mm da max - Diamètre max épaulement BI 75,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 93,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 108 mm
Industry Calcul Factors