Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6013Z - NTN

6013Z

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteur d'un côté

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,421 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique34 kN
C0 - Capacité Charge Statique25,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,83 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI71,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image