Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6014LU - NTN

6014LU

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joint frottant d'un côté

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,604 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique42 kN
C0 - Capacité Charge Statique31 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,3 kN
f0 - Coefficient15.6
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI80,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE103,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image