Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 22 mm a min - Position mini rainure 2,67 mm a max - Position max rainure 2,87 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 125,22 mm b min - Largeur mini rainure 3,1 mm b max - Largeur max rainure 3,4 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 139,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 2,82 mm Référence du segment d'arrêt R130 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,89 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 55 kN C0 - Capacité Charge Statique 43 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3 kN f0 - Coefficient 15.8 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 91,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 123,5 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Ca min - Position mini segment 5,39 mm Ca max - Position max segment 5,69 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 141,5 mm
Industry Calcul Factors