Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6019EE - SNR

6019EE

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur145 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure107,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure135,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,22 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique63,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique54 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,22 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Vitesse limite Mécanique2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,573 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,427 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,966 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,983 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,438 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI103 mm
da max - Diamètre max épaulement BI107,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE137 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image