Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6021ZZC3/5K - NTN

6021ZZC3/5K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur105 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,59 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,15 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI114 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE151 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image