Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm a min - Position mini rainure 3,45 mm a max - Position max rainure 3,71 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 173,66 mm b min - Largeur mini rainure 3,5 mm b max - Largeur max rainure 3,8 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,6 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 192,9 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 3,1 mm Référence du segment d'arrêt R180 Classe de Jeu Radial CN Masse 2,07 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 94 kN C0 - Capacité Charge Statique 79,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 4,65 kN f0 - Coefficient 15.9 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 129 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 171 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Ca min - Position mini segment 6,45 mm Ca max - Position max segment 6,81 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 195 mm
Industry Calcul Factors