• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6024ZZNR/2AS - NTN

6024ZZNR/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
a min - Position mini rainure3,45 mm
a max - Position max rainure3,71 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure173,66 mm
b min - Largeur mini rainure3,5 mm
b max - Largeur max rainure3,8 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé192,9 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt3,1 mm
Référence du segment d'arrêtR180
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,07 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique94 kN
C0 - Capacité Charge Statique79,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,65 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI129 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE171 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment6,45 mm
Ca max - Position max segment6,81 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt195 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image