• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6044C3 - NTN

6044C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure56 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse15,7 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique267 kN
C0 - Capacité Charge Statique289 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,5 kN
f0 - Coefficient15.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI233 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE327 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image