Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6068C3 - NTN

6068C3

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur340 mm
D - Diamètre Extérieur520 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure82 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse61,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique465 kN
C0 - Capacité Charge Statique610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue21,9 kN
f0 - Coefficient15.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1100 tr/min
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI360 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE500 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image