Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 8 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 22 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 0,012 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3,7 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1,4 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,097 kN |
| f0 - Coefficient | 12.5 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 32000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -25 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 10 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI | 12,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 20 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,3 mm |