• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6200C4 - NTN

6200C4

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,032 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,65 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,39 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,182 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile30000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse25000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE26 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image