Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 12 mm D - Diamètre Extérieur 32 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 10 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 17,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 28,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,038 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 7,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 3,05 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,14 kN f0 - Coefficient 12.3 N lim - Vitesse limite Mécanique 17000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 2,561 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,439 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 3,461 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 1,731 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,366 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 16 mm da max - Diamètre max épaulement BI 17,6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 28 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors