Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6202LLUC4/5K - NTN

6202LLUC4/5K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure11 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,045 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique3,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,279 kN
f0 - Coefficient12.7
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19 mm
da max - Diamètre max épaulement BI20 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE31 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image