Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6204CM - NTN

6204CM

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCM
Masse0,106 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique14,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,505 kN
f0 - Coefficient13.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI25 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE42 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image