Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
6205KEEC3 - SNR
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
25 mm
D - Diamètre Extérieur
52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
31,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
49,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1 mm
Référence du manchon associé
H205
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
0,124 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
13,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique
7,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
0,36 kN
f0 - Coefficient
13.9
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
8200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
9000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,585 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,415 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,715 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
30 mm
da max - Diamètre max épaulement BI
31,8 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
28 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
47 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement