Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6205ZZ - SNR

6205ZZ

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure31,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure46,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,129 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique14,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique7,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,36 kN
f0 - Coefficient13.9
N ref - Vitesse thermique de référence14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,584 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,416 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,71 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,355 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
da max - Diamètre max épaulement BI31,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image