Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, déflecteurs des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 16 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 37,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 55,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm Référence du manchon associé H206 Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,199 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 20,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 11,3 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,51 kN f0 - Coefficient 13.8 N ref - Vitesse thermique de référence 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 15000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,568 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,432 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,622 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,311 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,396 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35 mm da max - Diamètre max épaulement BI 37,9 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 33 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 57 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors