Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6207ZNR - NTN

6207ZNR

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur d'un côté

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
a min - Position mini rainure3,07 mm
a max - Position max rainure3,28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure68,81 mm
b min - Largeur mini rainure1,9 mm
b max - Largeur max rainure2,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé78,6 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt1,7 mm
Référence du segment d'arrêtR72
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,288 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique28,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,09 kN
f0 - Coefficient13.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI41,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
Ca min - Position mini segment4,67 mm
Ca max - Position max segment4,98 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image