• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6208N - NTN

6208N

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure pour anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
a min - Position mini rainure3,07 mm
a max - Position max rainure3,28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure76,81 mm
b min - Largeur mini rainure1,9 mm
b max - Largeur max rainure2,2 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,366 kg
Matière des BaguesAcier 100Cr6
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique17,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,24 kN
f0 - Coefficient14
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image