Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
6209FT150 - SNR
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application 150°C
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
45 mm
D - Diamètre Extérieur
85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
54,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
75,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,1 mm
Classe de Jeu Radial
C3
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
32,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique
20,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
0,93 kN
f0 - Coefficient
14.1
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
4900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
150 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,621 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,379 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,923 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
51,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI
54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
78,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement