Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6212EEC3 - SNR

6212EEC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure73,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure97,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,78 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique55,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique36 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,64 kN
f0 - Coefficient14.3
N lim - Vitesse limite Mécanique3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,066 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,934 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,168 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,584 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI68 mm
da max - Diamètre max épaulement BI73,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE102 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image