Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6213F604 - SNR

6213F604

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 350°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure77,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure107,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu Radial> C5
Masse0,944 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C0 - Capacité Charge Statique40,1 kN
f0 - Coefficient14.4
N lim - Vitesse limite Mécanique50 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement350 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,099 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,901 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,369 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,685 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
da max - Diamètre max épaulement BI77,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image