Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 80 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 140 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 26 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 1,4 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 80,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 53 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 3,95 kN |
| f0 - Coefficient | 14.6 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 150 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 89 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 131 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |