Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6219ZZC3 - SNR

6219ZZC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure111,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure153,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,65 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique115 kN
C0 - Capacité Charge Statique81,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,25 kN
f0 - Coefficient14.5
N ref - Vitesse thermique de référence5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,101 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,899 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,384 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,692 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
da max - Diamètre max épaulement BI111,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image