Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

62200ZZ - SNR

62200ZZ

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure14 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure16 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure25,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,048 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,12 kN
f0 - Coefficient12.1
N ref - Vitesse thermique de référence31000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique42000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,528 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,472 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,322 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,661 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,361 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI14 mm
da max - Diamètre max épaulement BI16 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE26 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image