Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6226LLUC3/2AS - NTN

6226LLUC3/2AS

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,82 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique185 kN
C0 - Capacité Charge Statique146 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,55 kN
f0 - Coefficient14.5
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI143 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE217 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image