Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6236L1C3 - NTN

6236L1C3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage massive, ouvert

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse15,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique252 kN
C0 - Capacité Charge Statique241 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,9 kN
f0 - Coefficient15.1
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI196 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE304 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image