• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

623ZZC3 - SNR

623ZZC3

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur3 mm
D - Diamètre Extérieur10 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure4 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure4,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure8,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,15 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,002 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique0,68 kN
C0 - Capacité Charge Statique230 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,01 kN
f0 - Coefficient12.9
N ref - Vitesse thermique de référence57000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique81000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,645 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,355 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,849 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,925 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,378 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI4,2 mm
da max - Diamètre max épaulement BI4,7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE8,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image