Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

626ZZC3/6K - NTN

626ZZC3/6K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur6 mm
D - Diamètre Extérieur19 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,008 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2,59 kN
C0 - Capacité Charge Statique0,885 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,065 kN
f0 - Coefficient12.1
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse34000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-60 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE17 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image