Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

627LLBC3/1K - NTN

627LLBC3/1K

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur7 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,013 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,097 kN
f0 - Coefficient12.5
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse32000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-25 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI9 mm
da max - Diamètre max épaulement BI12,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE20 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image