Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, ouvert
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 28 mm D - Diamètre Extérieur 58 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 16 mm a min - Position mini rainure 2,31 mm a max - Position max rainure 2,46 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 55,6 mm b min - Largeur mini rainure 1,35 mm b max - Largeur max rainure 1,65 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,4 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 63,7 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 1,12 mm Référence du segment d'arrêt R58 Classe de Jeu Radial CN Masse 0,171 kg Matière des Bagues Acier 100Cr6
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 19,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 9,75 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,72 kN f0 - Coefficient 13.4 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 14000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 12000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 33 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 53 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm Ca min - Position mini segment 3,43 mm Ca max - Position max segment 3,58 mm Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt 64,5 mm
Industry Calcul Factors