• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6301FT150ZZ - SNR

6301FT150ZZ

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 150°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure19,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure32 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,06 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique10,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
f0 - Coefficient11.1
N lim - Vitesse limite Mécanique20000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement150 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,028 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)3,972 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)2,762 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,381 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,338 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
da max - Diamètre max épaulement BI19,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE32 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image