Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 15 mm D - Diamètre Extérieur 42 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 13 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0,5 mm D3 - Diamètre max fond de la rainure 39,75 mm b min - Largeur mini rainure 1,35 mm b max - Largeur max rainure 2,06 mm r0 max - Rayon max fond de rainure 0,4 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 46,3 mm f - Epaisseur anneau d'arrêt 1,12 mm Classe de Jeu Radial CM Masse 0,082 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 12,7 kN C0 - Capacité Charge Statique 5,45 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,425 kN f0 - Coefficient 12.3 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 12000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 17000 tr/min
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 20 mm da max - Diamètre max épaulement BI 23 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 37 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm rNa max - Rayon max de raccordement côté ségment 0,5 mm
Industry Calcul Factors