• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

6305 F604 - SNR

6305 F604

Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 350°C

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure33,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure52,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu Radial> C5
Masse0,235 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C0 - Capacité Charge Statique12,1 kN
f0 - Coefficient12.2
N lim - Vitesse limite Mécanique100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement350 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,542 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,458 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,38 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,69 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,363 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI31,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI33,9 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE55,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image